Interrupteur à coupure apparente 4P 63A HAB406

EAN
3250613140366
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    3.42
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    1.26 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    40 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    40 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    9.6 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.4 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    41 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    16 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image HAB406 | Hager Afrique

    Image produit HAB406

  • Technique - Guide de démarrage consommateur finale

    Image Guide d'installation rapide pour HAB406 | Hager Afrique

    Guide d'installation rapide pour HAB406

    Interrupteur sectionneur HAB HAC / 20A-100A

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HAB406 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HAB406

    Declaration

    PDF
    634 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HAB406 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HAB406 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HAB406 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HAB406 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation