Interrupteur à coupure apparente 3P 250A HA354

EAN
3250613113544
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Non
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    250 A
  • Courant de coupure crête
    4.3 kA
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    9 kA
  • Courant thermique en air libre
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    200 A
  • Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C
    250 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    130 mm
  • Hauteur produit installé
    160 mm
  • Largeur produit installé
    180 mm
Puissance
  • Puissance utile sous 440/500V 50Hz
    90 kW
  • Puissance dissipée totale sous IN
    17.4 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    5.8 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    164 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Type de fixation
    sur platine de montage
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    150 mm²
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Largeur pour raccordement par cosses
    185 mm²
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP00
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image HA354 | Hager Afrique

    Image produit HA354

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HA354 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HA354

    Interrupteurs generaux HA 125-160A

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HA354 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HA354

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HA354 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HA354

    PDF
    367 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HA354 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA354 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HA354 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA354 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation