Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A HZC311

EAN
3250613140779
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    1
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    1
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…65 °C