PM base déconnectable h630 LSI 4P (400A) HYD201H

EAN
3250613121525
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    55.5 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    18.5 W
Déclenchement
  • Type de déclencheur
    LSI
Installation, montage
  • Encastrement
    Oui
  • Adapté au montage sur jeux de barre
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HYD201H | Hager Afrique

    Image produit HYD201H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HYD201H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYD201H

    Base plug in

    PDF
    1 MB
Plus de documentation