Connexion arrière h/x/P 4P 400A HYD032H

EAN
3250613370244
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HYD032H | Hager Afrique

    Image produit HYD032H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HYD032H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYD032H

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P630 (Date: 2023-02)

    PDF
    10 MB
Plus de documentation