Connexion arrière h/x/P 3P 400A HYD031H

EAN
3250613370220
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    24Nm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m