Connecteur déconnectable - débrochable côté h250-h1000 2fils HYC352H

EAN
3250613121495
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    0 P
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HYC352H | Hager Afrique

    Image produit HYC352H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HYC352H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYC352H

    ID1_P250_DRAW_OUT_6LE002600Ac

    PDF
    8 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYC352H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYC352H du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HYC352H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYC352H du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation