Câble interverrouillage électrique (h400-h630-x630-P630-h800-h1000) HXD068H

EAN
3250613111700
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    0 P
Câble
  • Longueur de câble
    2 m
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m