Commande motorisée h400-h630 24-48V DC HXD040H

EAN
3250613370022
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    0 V
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    24 / 48 V
  • Tension circuit de commande en CA
    0 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 / 48 V
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXD040H | Hager Afrique

    Image produit HXD040H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HXD040H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXD040H

    User instruction Motor Operator h400/630

    PDF
    2 MB
Plus de documentation