Bobine manque tension retardée 500ms h250 110-120V AC HXC053H

EAN
3250613369620
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    110 / 120 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.3 W
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXC053H | Hager Afrique

    Image produit HXC053H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HXC053H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXC053H

    Notice auxiliaires h250-h1600

    PDF
    1 MB
Plus de documentation