Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600) HXC026H

EAN
3250613369545
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    125 V
Tension
  • Tension assignée d'emploi en continue
    30 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3 W
Connexion
  • Type de contact
    1 NO/NF
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m