Contact auxiliaire 1NO+1NC 230VAC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600) HXC021H

EAN
3250613369514
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
Tension
  • Tension assignée d'emploi en continue
    125 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3 W
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m