Connexion arrière (x/P250-P250) - 4P HYB032H

EAN
3250613346911
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    12Nm
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m