Cosse D:8,5 pour câble 35mm² (x160-P160-x250-P250) 3P/4P HYA088H

EAN
3250613152673
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur du manchon
    Aucune
  • Matière
    cuivre
Connexion
  • Section de conducteur
    35 mm²
Câble
  • Section
    35 mm²
Sécurité
  • Manchon
    long
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Isolé
    Non
Forme
  • Forme
    Forme circulaire