Commande motorisée h250 24V DC HXC040H

EAN
3250613369583
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    0 V
  • Type de tension d'alimentation
    DC
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    24 V
  • Tension circuit de commande en CA
    0 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    24 W
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m