Contact signal défaut 1NO+1NC 250VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) HXA024H

EAN
3250613346423
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    250 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC/DC
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    1500 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    125 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    3 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3 W
Connexion
  • Type de connexion
    cage sans vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    1
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    1
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nbre contact auxiliaire signal défaut
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire