Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 125A TM HNB127H

EAN
3250613347840
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM A/A
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
  • Cran de réglage thermique xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    9 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    40 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    40 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    1
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    27.7 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    9.2 W
Déclenchement
  • Type de déclencheur
    TM
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    35 / 150mm²
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    750 / 1000 / 1250 / 1625 A
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -35…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image HNB127H | Hager Afrique

    Image produit HNB127H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HNB127H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HNB127H

    Notice Disjoncteur x250

    PDF
    9 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HNB127H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HNB127H

    Declaration

    PDF
    493 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HNB127H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HNB127H du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HNB127H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HNB127H du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HNB127H | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HNB127H

    PEP_Hager_HNB250H_HAGE-00159-V01.01-FR_10102018

    PDF
    441 KB
Plus de documentation