Bloc différentiel électronique x250 4P 250A Idn réglable <(>&<)> HBB251H

EAN
3250613121143
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    non applicable
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Mode de fixation
    rail DIN symétrique
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 415 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    5 kA
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    35 / 150 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    35 / 185 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    35 / 185 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    35 / 150 mm²
Configuration
  • Sensibilité différentiel réglable
    Oui
  • Temps de déclenchement réglable
    Oui
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m