Bobine manque tension 220-240VAC (h800-h1000-h1600) HXE014H

EAN
3250613152178
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    220 / 240 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.9 W
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m