Epanouisseur x160 3P pour disjoncteur cage HYA014H

EAN
3250613346713
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6Nm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m