Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630) HXA026H

EAN
3250613346447
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    125 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC/DC
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    1500 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    30 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    0.1 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3 W
Connexion
  • Type de contact
    1 NO/NF
  • Type de connexion
    cage sans vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    1
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    1
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nbre contact auxiliaire signal défaut
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné