Contact auxiliaire bas niveau 1NO +1NC 125VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) HXA025H

EAN
3250613346430
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    125 V
Tension
  • Tension assignée d'emploi en continue
    30 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3 W
Connexion
  • Type de contact
    1 NO/NF
  • Type de connexion
    cage sans vis
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m