Relais différentiel 0.03-30A temporisé LCD test 4 voies HR534

EAN
3250613281359
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    276 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
  • Surcharge admissible au niveau du tore
    30kA / 100ms
Puissance
  • Puissance consommée
    6 VA
Installation, montage
  • Couple de serrage
    0,5/0,6Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple de la mesure
    0.5 / 2 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide de la mesure
    0.5 / 2 mm²
Configuration
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1 s
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C