Commutateur motorisé 4P 80A 230-400V HIC408A

EAN
3250613191238
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    80 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    80 A
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    4 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    80 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    80 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    80 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    80 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5.7 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    1.9 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    52 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    4 - 4.4 Nm
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non