Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A HZ160

EAN
3250613361600
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Connexion
  • Type de connexion
    cosse fast-on 6.35 mm
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    1
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    0
  • Nombre de contacts inverseurs
    1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui