Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Gris K89100

EAN
3250610712269
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    enfichable
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    20 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    28 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    6 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
  • Puissance dissipée avec câble
    0 W
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris foncé
  • Couleur RAL
    RAL 7030 - Gris pierre
  • Matière
    polyamide (PA)
Connexion
  • Section de borne
    1.5 mm²
  • Type de connexion
    cage sans vis
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné

Documents

  • Image produit

    Image K89100 | Hager Afrique

    Image produit K89100

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour K89100 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour K89100 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour K89100 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour K89100 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation