Borne de raccordement rallongée 1P languette 1x35mm² KF83C

EAN
3250613760199
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Mode de fixation
    vissé
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    500 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
Connexion
  • Section de borne
    35 mm²
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Borne d'alimentation
Equipement
  • Nombre de sorties
    0
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C