Borne de raccordement 1P languette 2x25mm² KF83B

EAN
3250613760106
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
Connexion
  • Section de borne
    25 mm²
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Borne d'alimentation
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui