Barre de pontage 1P 100A fourche 20mm² 57m KD190B

EAN
3250613740481
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Compatibilité
  • Destiné aux références compatible
    Modular devices
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Dimensions
  • Longueur
    1000 mm
  • Pas
    17.8 mm
  • Distance de fixation en pas de module
    1
Matières
  • Couleur
    gris
Installation, montage
  • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
    Non
Connexion
  • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
    Non
  • Type de connecteur
    barre à fourche
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    57
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui