Borne de terre, 70mm², connection à vis KXB70E

EAN
3250613942205
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    0 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    24 mm
  • Hauteur produit installé
    81.2 mm
  • Largeur produit installé
    75.2 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Puissance dissipée avec câble
    1 W
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui