Borne de terre, 16mm², connection à vis KXA16E

EAN
3250613941932
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    0 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    51.5 mm
  • Largeur produit installé
    58 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Puissance dissipée avec câble
    1 W
Matières
  • Couleur
    vert/jaune
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 25mm²
  • Section de borne
    25 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui