Borne de passage-neutre,10mm², 400V/57A, connection à vis KXA10N

EAN
3250613941901
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    57 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    10 mm
  • Hauteur produit installé
    51.5 mm
  • Largeur produit installé
    58 mm
Matières
  • Couleur
    bleu
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 10mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 16mm²
  • Section de borne
    16 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui