Borne de jonction 95mm² KR95P

EAN
3250613880347
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    232 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    82.8 mm
  • Hauteur produit installé
    97.6 mm
  • Largeur produit installé
    25 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris foncé
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui