Bloc de jonction 1P 2x35 + 4x25mm K037

EAN
4010330711015
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    49 mm
  • Hauteur produit installé
    52 mm
  • Largeur produit installé
    32 mm
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    2,5 / 35mm²
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui