Barrette de connexion 2X5X4mm K010

EAN
4010330712227
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    5 P
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    500 V
  • Courant nominal
    32 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    25 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    55 mm
Connexion
  • Section de borne
    4 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    0.75 / 4 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui