Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert KZ013

EAN
3250613960131
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    14.5 mm
  • Hauteur produit installé
    24 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non