Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu KM13N

EAN
3250613831219
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Oui
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Matières
  • Couleur
    bleu
Equipement
  • Nombre de sorties
    12
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non