Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert KM13E

EAN
3250613831226
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Matières
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Type de connexion
    vis
Equipement
  • Nombre de sorties
    12
  • Nombre d'entrées
    1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non