Barrette phases 5x16+6x10mm KM11L

EAN
3250613831196
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    73 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Matières
  • Couleur
    marron
  • Couleur
    marron  
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    5x16+6x10mm²
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui