Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: vert KM10B

EAN
3250613831127
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    67 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Matières
  • Couleur
    vert/jaune
  • Couleur
    vert  
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    1x25+8x16+29x10mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non