Borne en laiton, 5x10mm² 5x16mm², avec base de montage, couleur: bleu KM10A

EAN
3250613831110
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    67 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Matières
  • Couleur
    bleu
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    1x25+8x16+29x10mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non