Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu KM07N

EAN
3250613831059
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Oui
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    49 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Matières
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Type de connexion
    vis
Equipement
  • Nombre de sorties
    6
  • Nombre d'entrées
    1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non