Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: vert KM07E

EAN
3250613831066
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    49 mm
  • Largeur produit installé
    5 mm
Matières
  • Couleur
    vert/jaune
Equipement
  • Nombre de sorties
    6
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non