Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A K160F

EAN
4010330712197
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    482 mm
Matières
  • Couleur
    bronze
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    1x25+16x16+61x10mm²
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui