Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A K159

EAN
4010330712180
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    242 mm
Matières
  • Couleur
    bronze
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    1x25+8x16+29x10mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné