Borne en laiton, 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², sans base de montage K158

EAN
4010330711374
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    169 mm
Matières
  • Couleur
    bronze
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    1x25+11x16+13x10mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui