Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm K144

EAN
4010330712142
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    73 mm
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    5x16+6x10mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui