Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm K142

EAN
4010330712128
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Mode de fixation
    Fixation par vis
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    49 mm
Matières
  • Couleur
    bronze
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    3x16+4x10mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui