Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm K140

EAN
4010330712111
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    30 mm
Matières
  • Couleur
    bronze
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    2x16+2x10mm²
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui