Rail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m A099E

EAN
3250610662229
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    1000 mm
  • Longueur
    15 mm
  • Largeur produit installé
    15 mm
Matières
  • Couleur
    aucune
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui